Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

PPS แบบหกเหลี่ยมแบบแยกตัวเมียและตัวเมียนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่าไนลอนมาตรฐาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้งานหนัก
รหัสรายการ:

1566786

32232 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 80.6791 ฿
5000 - 9999 46.1017 ฿
10000 - 19999 43.7951 ฿
20000 + 41.6089 ฿
เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
วัสดุ PPS
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.0 mm
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา