Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

PEEK แบบหกเหลี่ยมแบบแยกตัวเมียและตัวเมียนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่ออุณหภูมิและแรงที่สูงกว่าไนลอนมาตรฐาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้งานหนัก
รหัสรายการ:

186401570409

950 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 329.5249 ฿
100 - 399 313.0526 ฿
400 + 297.4013 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,295.25 ฿

10 x 329.5249 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำตาลอ่อน
วัสดุ PEEK
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา