จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 17.0924 ฿ |
5000 - 19999 | 16.2402 ฿ |
20000 + | 15.4282 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
ความยาวเกลียวภายใน | 5.0 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.197 in |
วัสดุ | PA |
รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M2.5 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.0 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.197 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 5.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.197 in |
วัสดุเต็ม | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ