Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

แท่นแยกโพลีเอไมด์แบบเกลียวตัวเมียถึงตัวเมียใช้เพื่อแยกส่วนประกอบในชุดประกอบของคุณ วัสดุที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าให้การแยกจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ใช้ร่วมกับแหวนรอง สกรู และน็อตที่เราคัดสรรมาเพื่อการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์
รหัสรายการ:

HTSN-M4-15-8-1

163254 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 15.165 ฿
5000 - 19999 14.4065 ฿
20000 + 13.6882 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,582.50 ฿

500 x 15.165 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 15.0 mm
วัสดุ PA
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6 + 25% Glass Filled
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา