| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 23.0575 ฿ |
| 5000 - 19999 | 21.902 ฿ |
| 20000 + | 20.8089 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ความยาวเกลียวภายใน | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.394 in |
| วัสดุ | PA |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M5 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 10.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.394 in |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ