Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 37.00 ฿ |
| 5000 - 19999 | 35.144 ฿ |
| 20000 + | 33.385 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.394 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 10.0 mm |
| วัสดุ | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -4 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.984 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 25.0 mm |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |