| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 15.513 ฿ |
| 10000 - 39999 | 14.7411 ฿ |
| 40000 + | 14.0005 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.5 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.217 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 14.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.551 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ