Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in

ตัวแยกตัวเมียกับตัวเมีย M3 แบบหกเหลี่ยมไนลอน 6/6 นี้มีขนาด 16.0 มม. | ยาว 0.63 นิ้ว
รหัสรายการ:

MTS-16

976 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 14.9776 ฿
10000 - 39999 14.2325 ฿
40000 + 13.5231 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

14,977.60 ฿

1000 x 14.9776 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา