Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

ตัวแยกตัวเมียกับตัวเมีย M3 แบบหกเหลี่ยมไนลอน 6/6 นี้มีขนาด 30.0 มม. | ยาว 1.181 นิ้ว
รหัสรายการ:

MTS-30

11 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 15.6111 ฿
5000 - 19999 14.8304 ฿
20000 + 14.0942 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,805.55 ฿

500 x 15.6111 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา