Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.9824 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.6299 ฿ |
| 40000 + | 6.3087 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.5 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.217 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.25 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 6.35 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |