Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M3

ตัวเว้นระยะเกลียวกลมนี้ทำจากไนลอนที่เติมแก้ว 25% เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานที่หนักกว่า
รหัสรายการ:

RTSN-M3-30-7-1

15080 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 15.9101 ฿
5000 - 199999 15.1159 ฿
200000 + 14.3619 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,955.05 ฿

500 x 15.9101 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
วัสดุ PA
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6 + 25% Glass Filled
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา