Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ;

ตัวเว้นระยะเกลียวกลมนี้ทำจากไนลอนที่เติมแก้ว 25% เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานที่หนักกว่า
รหัสรายการ:

RTSN-M3-5-7-1

15353 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 10.106 ฿
5000 - 199999 9.60 ฿
200000 + 9.122 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,053.00 ฿

500 x 10.106 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 5.0 mm
วัสดุ 25% Glass Filled Nylon 6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 140 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -20 °C
ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6 + 25% Glass Filled
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา