Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; กลม ; M4

ตัวเว้นระยะเกลียวกลมนี้ทำจากไนลอนที่เติมแก้ว 25% เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานที่หนักกว่า
รหัสรายการ:

RTSN-M4-15-7-1

38368 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 17.0924 ฿
5000 - 19999 16.2402 ฿
20000 + 15.4282 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

8,546.20 ฿

500 x 17.0924 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 15.0 mm
วัสดุ PA
รูปทรงสเปเซอร์ กลม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6 + 25% Glass Filled
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา