Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 17.776 ฿ |
| 5000 - 19999 | 16.89 ฿ |
| 20000 + | 16.045 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ความยาวเกลียวภายใน | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.394 in |
| วัสดุ | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.276 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -4 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.787 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 20.0 mm |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |