Menu Search

รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

ส่วนรองรับจมูกดาบปลายปืนนี้มีลำตัวกลมแข็งและยึดด้วยสกรูเทปขนาด 3.5 มม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

100225400002

45356 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.2805 ฿
1000 - 3999 1.218 ฿
4000 + 1.16 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

128.05 ฿

100 x 1.2805 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
ประเภท ตัวเมีย
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #6
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 9.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา