Menu Search

รองรับสกรู - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

ส่วนรองรับจมูกดาบปลายปืนนี้มีลำตัวเสริมความและยึดด้วยสกรูเทปขนาด 3.5 มม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

TCBS-16-01

409936 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.691 ฿
10000 - 39999 2.557 ฿
40000 + 2.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,691.00 ฿

1000 x 2.691 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.9 mm
ความยาวเกลียวภายใน 7.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา