Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.986 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.884 ฿ |
| 40000 + | 1.791 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.311 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 7.9 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.311 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 7.9 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |