Menu Search

รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ #6; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

ส่วนรองรับจมูกดาบปลายปืนนี้มีลำตัวเสริมความและยึดด้วยสกรูเทปขนาด 3.5 มม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

TCBS-8-01

8130 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.3908 ฿
10000 - 39999 3.2257 ฿
40000 + 3.0562 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,390.80 ฿

1000 x 3.3908 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
ประเภท ตัวเมีย
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.9 mm
ความยาวเกลียวภายใน 7.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา