Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

แท่นแยกไนลอนแบบเกลียวตัวผู้ถึงตัวเมียใช้เพื่อแยกส่วนประกอบในชุดประกอบของคุณ วัสดุที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าให้การแยกจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ใช้ร่วมกับแหวนรอง สกรู และน็อตที่เราคัดสรรมาเพื่อการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์
รหัสรายการ:

1306280

185098 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 999 15.154 ฿
1000 + 14.393 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,577.00 ฿

500 x 15.154 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 8.0 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา