| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.853 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.519 ฿ |
| 40000 + | 6.185 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.28 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.157 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.22 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 5.6 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.22 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 5.6 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.078 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.98 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.078 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.98 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.79 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.79 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.031 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.79 - 1.98 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.031 - 0.078 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.79 - 1.98 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.031 - 0.078 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 19.1 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.752 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ