Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

เสารองรับ PCB แบบล็อคสองชั้นที่สามารถยึดเข้ากับรูได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้เพื่อยึด 2 PCB เข้าด้วยกัน หรือยึดบอร์ดเข้ากับแชสซี วัสดุได้รับการรับรอง UL94 V-2
รหัสรายการ:

DLCBS-3-01

145361 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.853 ฿
10000 - 39999 6.519 ฿
40000 + 6.185 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,853.00 ฿

1000 x 6.853 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 5.6 mm
ความสูงของหัวล็อค B 5.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.98 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.98 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด A 0.79 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.79 mm
ช่วงความหนาของแผง A 0.79 - 1.98 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.79 - 1.98 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา