Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.8153 ฿ |
10000 - 39999 | 2.677 ฿ |
40000 + | 2.5431 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.1 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.28 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.189 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 5.5 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.217 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 5.5 mm |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.217 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 2.0 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.079 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.079 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 2.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความหนาของแผงต่ำสุด A | 1.3 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.051 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.030 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.3 - 2.0 mm |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.051 - 0.079 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.8 - 2.0 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.030 - 0.079 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 18.8 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.74 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ