Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.487 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.357 ฿ |
| 40000 + | 2.241 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกหัวลูกศร |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.181 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.187 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.75 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.138 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 5.3 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.209 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 3.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.118 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 2.0 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.079 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 2.0 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.079 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.8 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.031 - 0.079 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.8 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.031 - 0.079 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.311 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 7.9 mm |