Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

เสารองรับ PCB แบบล็อคสองชั้นที่สามารถยึดเข้ากับรูได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้เพื่อยึด 2 PCB เข้าด้วยกัน หรือยึดบอร์ดเข้ากับแชสซี วัสดุได้รับการรับรอง UL94 V-2
รหัสรายการ:

DLCBS8-4-01

198042 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.26 ฿
10000 - 39999 2.148 ฿
40000 + 2.042 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,260.00 ฿

1000 x 2.26 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 4.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 3.5 mm
ความสูงของหัวล็อค A 2.9 mm
ความสูงของหัวล็อค B 3.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด A 0.8 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.8 mm
ช่วงความหนาของแผง A 0.8 - 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.8 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา