Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

ตัวรองรับแผงวงจรล็อคนี้ออกแบบมาให้ดันเข้าไปในรูไม่ทะลุเพื่อให้ยึดได้อย่างปลอดภัย สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

BHC-4-01

748671 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.552 ฿
10000 - 39999 2.427 ฿
40000 + 2.302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,552.00 ฿

1000 x 2.552 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 7.9 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
ความสูงของหัวล็อค B 8.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 6.4 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา