Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.076 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.923 ฿ |
| 40000 + | 2.775 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกทรงต้นสน |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงต้นสน |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.312 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 7.92 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 7.92 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.312 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.343 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 8.7 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 8.7 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.343 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 6.35 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.25 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 6.35 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.25 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 14.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.551 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |