Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ตัวยึดล็อกทรงต้นสน ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 16.0 mm | 0.63 in

เสารองรับแบบดันเข้าแบบไม่ล็อคสองชั้นนี้มีเนื้อยางและได้รับการออกแบบให้เจาะเข้าไปในรูไม่ทะลุสองรู สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

BHDF-16M-01

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.77 ฿
10000 - 39999 2.636 ฿
40000 + 2.501 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,770.00 ฿

1000 x 2.77 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
ประเภทรูยึด B ตัวยึดล็อกทรงต้นสน
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 7.92 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 7.92 mm
ความสูงของหัวล็อค A 8.7 mm
ความสูงของหัวล็อค B 8.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด A 6.35 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 6.35 mm
ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา