Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.7573 ฿ |
10000 - 39999 | 2.619 ฿ |
40000 + | 2.4896 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดล็อกทรงต้นสน |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดล็อกทรงต้นสน |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 7.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.311 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.311 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 7.9 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 8.7 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.343 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 0.343 in |
ความสูงของหัวล็อค B | 8.7 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความหนาของแผงต่ำสุด A | 6.4 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.252 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.252 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 6.4 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.157 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 4.0 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ