Menu Search

ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

สเปเซอร์ตัวถังแบบยางนี้มีฐานสแน็ปอินพร้อมปีกเพื่อเพิ่มความมั่นคงและส่วนบนที่แบนราบ เหมาะสำหรับบอร์ดที่ไม่ต้องการการยึดหรือบอร์ดขนาดใหญ่ที่ต้องการการรองรับเพิ่มเติม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

PS-6-19

598328 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.531 ฿
10000 - 39999 1.457 ฿
40000 + 1.378 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,531.00 ฿

1000 x 1.531 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา