Menu Search

ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; รูปแบบ 2

สเปเซอร์ตัวถังแบบแข็งนี้มีฐานสแน็ปอินพร้อมปีกเพื่อเพิ่มความมั่นคงและส่วนบนที่แบนราบ เหมาะสำหรับบอร์ดที่ไม่ต้องการการยึดหรือบอร์ดขนาดใหญ่ที่ต้องการการรองรับเพิ่มเติม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

PSM-5-01

289479 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.329 ฿
10000 - 39999 4.111 ฿
40000 + 3.907 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,329.00 ฿

1000 x 4.329 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา