| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 4.918 ฿ |
| 1000 - 3999 | 4.673 ฿ |
| 4000 + | 4.436 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเกลียวตัวเมีย |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.071 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.039 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 1.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.378 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 9.6 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ