Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.77 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.636 ฿ |
| 40000 + | 2.501 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.28 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.187 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.75 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.57 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.062 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 23.4 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.921 in |
| ความยาวเกลียว | 0.299 in |
| ความยาวเกลียว | 7.6 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |