Menu Search

รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.6 mm | 0.063 in ; #6-32 ; 19.1 mm | 0.752 in

Female threaded locking PCB support is designed with a locking snap in function for PCB and #6-32 female thread for secure fastening to chassis.
รหัสรายการ:

LCBS-TF-12-01

70 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
วัสดุ ไนลอน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #6-32
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา