| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 17.372 ฿ |
| 5000 - 199999 | 16.505 ฿ |
| 200000 + | 15.683 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | Female Thread |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 8.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.315 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.394 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 10.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.472 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 12.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ