Menu Search

รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

สเปเซอร์จมูกดาบปลายปืนแบบล็อคนี้มีตัวยางและเกลียวตัวเมียด้านล่างสำหรับขันเข้ากับบอร์ดหรือแผงฐาน สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94-HB
รหัสรายการ:

TCBN-T1-M4-8-12

171035 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 16.7042 ฿
5000 - 199999 15.8699 ฿
200000 + 15.0802 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

8,352.10 ฿

500 x 16.7042 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ประเภทรูยึด A ตัวล็อคประกบยึด
ประเภทรูยึด B ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
วัสดุ ไนลอน
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 9.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา