จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 17.0924 ฿ |
5000 - 19999 | 16.2402 ฿ |
20000 + | 15.4282 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเกลียวตัวเมีย |
วัสดุ | ไนลอน |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M3 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.236 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.098 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 2.5 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.374 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 9.5 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.079 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 2.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.236 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 6.0 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ