Menu Search

รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 22.2 mm | 0.874 in

Female threaded locking PCB support is designed with a locking snap in function for PCB and #6-32 female thread for secure fastening to chassis.
รหัสรายการ:

CBS-TF-14-01

88 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.174 ฿
10000 - 39999 3.016 ฿
40000 + 2.863 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,174.00 ฿

1000 x 3.174 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 8.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.57 mm
ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา