Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.761 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.617 ฿ |
| 40000 + | 2.492 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเกลียวตัวเมีย |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.327 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 8.3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.57 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.062 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 7.1 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.28 in |