Menu Search

รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2

สเปเซอร์จมูกดาบปลายปืนแบบไม่ล็อคนี้มีตัวยางและเกลียวตัวเมียด้านล่างสำหรับขันเข้ากับบอร์ดหรือแผงฐาน สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

CBS-TF-M4-6-01

55865 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.844 ฿
10000 - 39999 2.701 ฿
40000 + 2.566 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,844.00 ฿

1000 x 2.844 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา