Menu Search

รองรับสกรู - 7.9 mm | 0.311 in

สเปเซอร์เหล่านี้มีตัวจับยึดด้านล่างเป็นเกลียวในตัวที่ไม่เหมือนกัน รูเกลียวจะทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3
รหัสรายการ:

MSPMST-5-01

2827 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.0523 ฿
10000 - 39999 1.9453 ฿
40000 + 1.8471 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,052.30 ฿

1000 x 2.0523 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm
ความยาวเกลียว 4.6 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา