Menu Search

รองรับสกรู - 11.1 mm | 0.437 in

สเปเซอร์เหล่านี้มีตัวจับยึดด้านล่างเป็นเกลียวในตัวที่ไม่เหมือนกัน รูเกลียวจะทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3
รหัสรายการ:

MSPMST-7-01

2000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.5342 ฿
10000 - 39999 2.4093 ฿
40000 + 2.2888 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,534.20 ฿

1000 x 2.5342 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
วัสดุ PA
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #4,M3
ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm
ความยาวเกลียว 4.6 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 3.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา