จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.5297 ฿ |
10000 - 39999 | 2.4048 ฿ |
40000 + | 2.2843 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบไม่ล็อก |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
วัสดุ | PA |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #4,M3 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.185 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 4.7 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.126 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.2 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.563 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 14.3 mm |
ความยาวเกลียว | 0.181 in |
ความยาวเกลียว | 4.6 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.15 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 3.8 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ