Menu Search

ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.1 mm | 0.437 in

มอบความปลอดภัยที่จำเป็นให้กับการใช้งานของคุณด้วยการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ล็อคฐานรองรับ PCB ฐานปีกให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

LCBS-9-7-19

1858 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.287 ฿
10000 - 39999 4.074 ฿
40000 + 3.87 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,287.00 ฿

1000 x 4.287 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 1.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.8 mm
ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา