Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
RLCBSA3-2.5-19
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.169 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.109 ฿ |
| 40000 + | 1.058 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวล็อคประกบยึด |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.118 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 3.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค B | 0.071 in |
| ความสูงของหัวล็อค B | 1.8 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.071 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.8 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.8 - 1.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.031 - 0.071 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.098 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 2.5 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| รูปแบบ | 1 |