Menu Search

ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 25.4 mm | 1 in

ตัวรองรับแผงวงจรล็อคนี้ออกแบบมาให้ยึดกับแผงที่มีหมุดยึดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ SR ของเรา สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SRLCBS-16-01

1100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.791 ฿
10000 - 39999 3.605 ฿
40000 + 3.424 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,791.00 ฿

1000 x 3.791 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดรู
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 10.2 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.57 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 8.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 - 1.57 mm
ช่วงความหนาของแผง B 7.2 - 8.7 mm
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา