Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.376 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.255 ฿ |
| 40000 + | 2.139 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดรู |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.402 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 10.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.062 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.57 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.146 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 3.7 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 - 1.57 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 - 0.062 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 2.7 - 3.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.106 - 0.146 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |