| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.7638 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.4247 ฿ |
| 40000 + | 6.099 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดหมุดยึด |
| วัสดุ | PA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.138 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.079 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.0 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.256 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 6.5 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 10.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.394 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ