Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 13.233 ฿ |
| 1000 - 9999 | 7.563 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.192 ฿ |
| 40000 + | 6.83 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดหมุดยึด |
| วัสดุ | PA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.138 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.5 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.0 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.079 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 6.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.256 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.866 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 22.0 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |