Menu Search

รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

ตัวเว้นระยะยึดตัวเองนี้เป็นฉนวนสำหรับสกรูที่ใช้ยึดแผงวงจรกับแผง สเปเซอร์ยึดเข้ากับบอร์ด จากนั้นสกรูจะถูกส่งผ่านและยึดด้วยน็อต สเปเซอร์นี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SRS4-5-01

57750 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.002 ฿
10000 - 39999 2.854 ฿
40000 + 2.71 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,002.00 ฿

1000 x 3.002 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B Screw-Fit
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา