Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.002 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.854 ฿ |
| 40000 + | 2.71 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | Screw-Fit |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.252 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.185 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 3.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.126 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |